Omgaan met koffiekopjes
Grijper | Consumptiegoederen | Eten en drinken
Deze volledig geautomatiseerde barista robot is een innovatieve oplossing die vooral interessant kan zijn voor cateringbedrijven of organisatoren van evenementen, aangezien de koffierobot tussen de 80 en 120 koffiespecialiteiten per uur kan doseren. De robot kan 24 uur per dag, 7 dagen per week worden bediend met een constante kwaliteit. Er werd gekozen voor de GEP2013IO-00-A - een elektrische 2-klauw parallelgrijper uit de GEP2000-serie. Naast een grote slag in een kleine inbouwruimte, heeft hij de mogelijkheid om de vereiste grijpkrachten in vier stappen te regelen. Deze oplossing zorgde ervoor dat de grijper bijvoorbeeld niet meer te strak kon grijpen en niet meer te veel bekers tegelijk kon grijpen. Een ander groot voordeel van de e-gripper is dat hij heel eenvoudig kan worden aangestuurd als een klep via I/O-poorten.
Link naar de video: www.youtube.com/watch
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP40
Mechanisch vergrendeling
Magneetveldsensor
Grijpkracht instelbaar
Digitale I/O